Publikovat produkty
Plump ottoman 105x105x40
Plump ottoman 105x105x40
Plump ottoman 105x105x40
    expormim

    Plump ottoman 105x105x40

    Ottoman made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaplump-ottoman-105-2
    • Skupina výrobkůPlump
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)105
    • Hloubka (mm)105
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPotah
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)18
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_59
    • Popis Uniclass 2015Ottomans
    • Číslo OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Název OmniClassPatio Sofas
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS