Publikovat produkty
Senso chairs dining armchair C190
Senso chairs dining armchair C190
Senso chairs dining armchair C190
    expormim

    Senso chairs dining armchair C190

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(37 recenze)

    Dining armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasenso-chairs-dining-armchair
    • Skupina výrobkůSenso chairs
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)80
    • Šířka (mm)58
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Popis Uniclass 2015Stacking chairs
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS