Publikovat produkty
Slats rectangular dining table 240x96x74
Slats rectangular dining table 240x96x74
Slats rectangular dining table 240x96x74
    expormim

    Slats rectangular dining table 240x96x74

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(24 recenze)

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 42 mm/1.65” of section. Lacquered aluminum feet with 10 mm/0.4” of section. Body frame made of lacquered steel. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Spojte se se značkou expormim

    Specifikace
      • T437 240: 240x96x74  

          TOP: laquered- SINGLE TOP, veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP


          Technická specifikace
          • Jedinečná ref. hodnotaslats-rectangular-dining-table-240
          • Skupina výrobkůSlats
          • Skupina produktůIndoor collection
          • TypObjekt
          • Datum zveřejnění2022-02-28
          • Číslo vydání1
          • Výška (mm)74
          • Šířka (mm)240
          Související
          • Hlavní materiálDřevo
          • Vedlejší materiálHliník
          • Vyrobeno vŠpanělsko
          • Čistá hmotnost (kg)87
          Klasifikace
          • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
          • Klasifikace IFCNábytek
          • Kód ETIMEG017960
          • Název ETIMFurniture
          • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
          • Kód UNSPSC56
          • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
          • Popis Uniclass 2015Dining tables
          • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
          • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
          • Číslo OmniClass23-21 23 15 11
          • Název OmniClassResidential Dining Room Tables