Publikovat produkty
Käbu sofa C753
Käbu sofa C753
Käbu sofa C753
    expormim

    Käbu sofa C753

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(29 recenze)

    Sofa made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasofa-kabu
    • Skupina výrobkůKabu
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)730
    • Šířka (mm)2350
    • Hloubka (mm)850
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)44
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas
    • Číslo OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Název OmniClassPatio Sofas
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS