Publikovat produkty
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
    expormim

    Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (non-metallic), which ensure exceptional resistance to weathering. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 12 mm/0.31″ thick.

    Spojte se se značkou expormim

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatalo-outdoor-rectangular-dining-table-c700-300
    • Skupina výrobkůTalo outdoor
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)740
    • Šířka (mm)3000
    • Hloubka (mm)1100
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)227
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Popis Uniclass 2015Dining tables
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Číslo OmniClass23-11 29 15
    • Název OmniClassExterior Tables