Publikovat produkty
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
    expormim

    Twins double chaise longue

    3.3 z 5 hvězdiček3.3(7 recenze)

    Chaise longue made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatwins-double-chaise-longue
    • Skupina výrobkůTwins
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)890
    • Šířka (mm)1650
    • Hloubka (mm)1510
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)25
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Postele
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_14
    • Popis Uniclass 2015Chaises longue
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 21
    • Název OmniClassResidential Chaises Lounges