Publikovat produkty
KOBO white downlight 15W 3000K CRI90  90° IP65

KOBO white downlight 15W 3000K CRI90 90° IP65

KOBO is an IP65 white downlight for general lighting, with a color temperature of 3000K, a CRI90 and a power of 15W. This downlight is ideal for lighting hospitals, clinics, gyms and even spas.
Specifikace
  • Reference: 035593061-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776535688

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0354

    IP: 65

    Type: II

    Power max (W): 15

    Voltage: 110V

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota035593061-110_-_KOBO-white-downlight-15W-3000K-CRI90--90deg-IP65
  • Skupina výrobkůArchitectural
  • Skupina produktůRecessed Lamp
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Čistá hmotnost (kg)1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní