Publikovat produkty
GUADALUPE Black/beige wall lamp
GUADALUPE Black/beige wall lamp
GUADALUPE Black/beige wall lamp

    GUADALUPE Black/beige wall lamp

    Wall lamp with beige cylindrical shade designed by Faro Lab. A unique design to give a contemporary nuance to any space. It is capable of directing the light more firmly. Black structure.
    Specifikace
    • Reference: 20031-80

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233089

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 2003

      Screen material: Steel

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 230

      Length: 170

      Depth: 235

      Base diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,01395

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.443

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.967

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota20031-80_-_guadalupe-black-beige-wall-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL