Publikovat produkty
WHIZZ Gold/black floor lamp
WHIZZ Gold/black floor lamp
WHIZZ Gold/black floor lamp
WHIZZ Gold/black floor lamp

    WHIZZ Gold/black floor lamp

    WHIZZ is a family of designer luminaires created by Christoph Friedrich Wagner, which includes trendy finishes such as the combination of satin gold and black. It is ideal for interior lighting projects.
    Specifikace
    • Reference: 20164-96

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233201

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 2016

      Screen material: Steel

      Screen finish: Satin Gold

      Blade finish: Satin Gold

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17496

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1640

      Length: 300

      Depth: 300

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,030787

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.94

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 6.57

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota20164-96_-_whizz-gold-black-floor-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Podlahové
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Název UNSPSCFloor lamp fixture
    • Kód UNSPSC39111509
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL