Publikovat produkty
LIZ Transparent pendant lamp
LIZ Transparent pendant lamp
LIZ Transparent pendant lamp

    LIZ Transparent pendant lamp

    LIZ is a pendant luminaire for interior lighting, made of metal and glass. This decorative pendant is an ideal way to illuminate environments with a modern style.
    Specifikace
    • Reference: 65080

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090590

      Tariff Item: 9405115000

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 6508

      Screen material: Glass

      Screen finish: Transparent

      Diffuser finish: Transparent

      Blade finish: Transparent

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17428

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1540

      Length: 140

      Depth: 140

      Total diameter: 140

      Canopy diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 290

      Individual box width (MM): 205

      Length individual box (MM): 205

      Volume Box Ind. Trawl: 0.012187

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.8

      PCS: 56

      Net weight consolidated item: 0.68

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota65080_-_liz-2-transparent-pendant-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSUSPENSION
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL