Publikovat produkty
WHIZZ Black/golden pendant/floor lamp
WHIZZ Black/golden pendant/floor lamp
WHIZZ Black/golden pendant/floor lamp
WHIZZ Black/golden pendant/floor lamp

    WHIZZ Black/golden pendant/floor lamp

    WHIZZ is a family of designer luminaires created by Christoph Friedrich Wagner, which includes trendy finishes such as the combination of black and satin gold. Designed to use a decorative filament bulb. Its shape makes it a hanging and floor lamp in the living room at the same time, perfect for illuminating different environments in your home.
    Specifikace
    • Reference: 20166-95

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233232

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2016

      Screen material: Steel

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17496

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 4200

      Length: 250

      Depth: 250

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,034314

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.4

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 3.74

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota20166-95_-_whizz-black-golden-pendant-floor-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSUSPENSION
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL