Publikovat produkty
FRAME Old gold/beige wall lamp
FRAME Old gold/beige wall lamp
FRAME Old gold/beige wall lamp

    FRAME Old gold/beige wall lamp

    FRAME is a designer wall luminaire by NAHTRANG for interior lighting. It has a button integrated into the base to facilitate its use, it is designed for the bedroom and restoration or business projects in general, such as hotel rooms. The finish of the structure is old gold and the screen is beige.
    Specifikace
    • Reference: 20171-02

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233294

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 2017

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 176

      Length: 190

      Depth: 280

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,019325

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.445

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.26

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota20171-02_-_frame-old-gold-beige-wall-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL