Publikovat produkty
PURE White wall lamp
PURE White wall lamp
PURE White wall lamp
PURE White wall lamp

    PURE White wall lamp

    PURE LED is a designer wall light by Nahtrang. Its minimalist body and rounded head make it a renewed classic. This wall light is designed for residential lighting and is a good option for bedrooms and living rooms.
    Specifikace
    • Reference: 24527

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776159532

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Wall

      Series: 2454

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      IP: 20

      Power max.(W): 6W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 451lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 410

      Length: 180

      Depth: 245

      Base diameter: 100

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 185

      Individual box width (MM): 182

      Length individual box (MM): 459

      Volume Box Ind. Trawl: 0.015455

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.2

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 1.02

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota24527_-_pure-led-white-wall-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL