Publikovat produkty
MINE Grey pendant lamp
MINE Grey pendant lamp
MINE Grey pendant lamp
MINE Grey pendant lamp

    MINE Grey pendant lamp

    Gray pendant lamp designed by Nahtrang with wooden structure and opal glass diffuser. The material and the light that flows through the diffuser achieve a warm atmosphere. This designer pendant is adaptable, thanks to the hook accessory (included), you can place the light where you need it.
    Specifikace
    • Reference: 28376

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776115545

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2837

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 3350

      Length: 185

      Depth: 185

      Total diameter: 185

      Related accessory: 28374

      Accessories included in the box: Gancho Ref. 28374

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 350

      Individual box width (MM): 215

      Length individual box (MM): 225

      Volume Box Ind. Trawl: 0.016931

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.6

      PCS: 32

      Net weight consolidated item: 1.3

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28376_-_mine-grey-pendant-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSUSPENSION
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText