Publikovat produkty
MINE GLASS Grey table lamp
MINE GLASS Grey table lamp
MINE GLASS Grey table lamp
MINE GLASS Grey table lamp

    MINE GLASS Grey table lamp

    Gray table lamp designed by Nahtrang with wooden structure and glass diffuser. The material and the light that flows through the diffuser achieve a warm atmosphere.
    Specifikace
    • Reference: 28379

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776112629

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 2837

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 300

      Length: 210

      Depth: 210

      Total diameter: 185

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 375

      Individual box width (MM): 255

      Length individual box (MM): 255

      Volume Box Ind. Trawl: 0.024384

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.01

      PCS: 40

      Net weight consolidated item: 1.01

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28379_-_mine-grey-table-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stoly a židle
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Název UNSPSCTable lamp fixture
    • Kód UNSPSC39111510
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 47 23
    • Název OmniClassLamps
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL