Publikovat produkty
LINDA Black floor lamp
LINDA Black floor lamp
LINDA Black floor lamp
LINDA Black floor lamp

    LINDA Black floor lamp

    Contemporary-looking living room pedestal made of steel and fabric lampshade. Designed by: Estudi Ribaudí
    Specifikace
    • Reference: 29312

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776015968

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 1562

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1170

      Length: 500

      Depth: 500

      Total diameter: 500

      Base diameter: 320

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 337

      Individual box width (MM): 337

      Length individual box (MM): 940

      Volume Box Ind. Trawl: 0.106755

      Gross weight of box Ind. Trawl: 9.29

      PCS: 8

      Net weight consolidated item: 6.39

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota29312_-_linda-black-floor-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Podlahové
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Název UNSPSCFloor lamp fixture
    • Kód UNSPSC39111509
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL