Publikovat produkty
LE VITA Black wall lamp
LE VITA Black wall lamp
LE VITA Black wall lamp
LE VITA Black wall lamp

    LE VITA Black wall lamp

    The black version of the LE VITA collection arrives. A series of designer luminaires created by Nahtrang. Its design is delicate and simple and combines the glass diffuser with the fine lines of its structure. This designer wall light is perfect for illuminating different environments in your home.
    Specifikace
    • Reference: 29695

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776178861

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043588

      Fixing: Wall

      Series: 2969

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00014

      IP: 20

      Power max.(W): 7

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 700lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 400

      Length: 140

      Depth: 190

      Base diameter: 110

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 175

      Individual box width (MM): 215

      Length individual box (MM): 505

      Volume Box Ind. Trawl: 0.019001

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.9

      PCS: 36

      Net weight consolidated item: 1.615

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota29695_-_le-vita-led-black-wall-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL