Publikovat produkty
LE VITA Black pendant/floor lamp
LE VITA Black pendant/floor lamp
LE VITA Black pendant/floor lamp
LE VITA Black pendant/floor lamp

    LE VITA Black pendant/floor lamp

    The black version of the LE VITA collection arrives. A series of designer luminaires created by Nahtrang. Its design is delicate and simple and combines the glass diffuser with the fine lines of its structure. Its shape makes it a hanging and floor lamp in the living room at the same time, perfect for illuminating different environments in your home.
    Specifikace
    • Reference: 29699

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776178915

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043588

      Fixing: Floor

      Series: 2969

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00014

      IP: 20

      Power max.(W): 7

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 700lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 1500

      Length: 140

      Depth: 140

      Canopy diameter: 60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 175

      Individual box width (MM): 195

      Length individual box (MM): 660

      Volume Box Ind. Trawl: 0.022523

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.4

      PCS: 36

      Net weight consolidated item: 1.92

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota29699_-_le-vita-led-black-pendant-floor-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSUSPENSION
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL