Publikovat produkty
STOOD Black and wood clip lamp
STOOD Black and wood clip lamp
STOOD Black and wood clip lamp
STOOD Black and wood clip lamp

    STOOD Black and wood clip lamp

    STOOD is a collection of designer lighting created by LÚCID. This lamp to illuminate the home combines a wooden lampshade, which gives warmth to the room, and a metal structure. This lamp with clip (25mm) is ideal for placing on a shelf or at the end of the desk, thus bringing light to the workspace.
    Specifikace
    • Reference: 29845

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776141452

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Table

      Series: 2984

      Screen material: Wood

      Screen finish: Cherry

      Blade finish: Cherry

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17462

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 320

      Length: 170

      Depth: 170

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 300

      Individual box width (MM): 145

      Length individual box (MM): 190

      Volume Box Ind. Trawl: 0.008265

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

      PCS: 6

      Net weight consolidated item: 1.105

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota29845_-_stood-black-and-wood-clip-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stoly a židle
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Název UNSPSCTable lamp fixture
    • Kód UNSPSC39111510
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 47 23
    • Název OmniClassLamps
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL