Publikovat produkty
BRUME Anthracite wall lamp
BRUME Anthracite wall lamp
BRUME Anthracite wall lamp
BRUME Anthracite wall lamp

    BRUME Anthracite wall lamp

    BRUME is a collection of bathroom lighting designed by Alex&Manel Lluscà. Its design is simple and elegant thanks to the composition of its screens. The exterior is made of transparent glass and the interior is opaque. This wall light is ideal to place near the mirror.
    Specifikace
    • Reference: 40076

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776167605

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1055109

      Fixing: Wall

      Series: 4008

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00038

      IP: 44

      Power max.(W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 200lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 230

      Length: 90

      Depth: 125

      Base diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 10

      Individual box height (MM): 270

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 180

      Volume Box Ind. Trawl: 0.006804

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.98

      PCS: 120

      Net weight consolidated item: 0.882

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota40076_-_brume-led-anthracite-wall-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL