Publikovat produkty
BRUME Anthracite pendant lamp
BRUME Anthracite pendant lamp
BRUME Anthracite pendant lamp
BRUME Anthracite pendant lamp

    BRUME Anthracite pendant lamp

    BRUME is a collection of bathroom lighting designed by Alex&Manel Lluscà. The design of this hanging lamp is simple and elegant thanks to the composition of its lampshades. The exterior is made of transparent glass and the interior is opaque. Ideal for general bathroom lighting.
    Specifikace
    • Reference: 40078

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776167636

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1055109

      Fixing: Ceiling

      Series: 4008

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00038

      IP: 44

      Power max.(W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 200lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 1190

      Length: 80

      Depth: 80

      Total diameter: 80

      Canopy diameter: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 10

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 142

      Length individual box (MM): 142

      Volume Box Ind. Trawl: 0.006452

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1

      PCS: 120

      Net weight consolidated item: 0.98

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota40078_-_brume-led-anthracite-pendant-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSUSPENSION
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL