Publikovat produkty
PERLA Bronze wall lamp
PERLA Bronze wall lamp
PERLA Bronze wall lamp

    PERLA Bronze wall lamp

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
    Bathroom wall lamp designed by Alex&Manel Lluscà. PERLA is a round-shaped luminaire with a transparent exterior diffuser reminiscent of a bubble. This wall light in a bronze finish is ideal for mirror lighting.
    Specifikace
    • Reference: 40087

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776168466

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 4009

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Power max.(W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: G9

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17443

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 115

      Length: 115

      Depth: 155

      Total diameter: 115

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 80

      Individual box width (MM): 160

      Length individual box (MM): 270

      Volume Box Ind. Trawl: 0.012092

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.57

      PCS: 96

      Net weight consolidated item: 0.45

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota40087_-_perla-bronze-wall-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL