Publikovat produkty
MAY Black wall/ceiling lamp
MAY Black wall/ceiling lamp
MAY Black wall/ceiling lamp
MAY Black wall/ceiling lamp

    MAY Black wall/ceiling lamp

    MAY is a fun series of wall lights designed by Faro Lab. Its structure is circular and can be found in five finishes. It can be installed on the wall or ceiling as a ceiling light, and in many interior spaces. Also in the bathroom thanks to IP44. This black wall light projects a uniform warm light, is made of steel and has a glass diffuser.
    Specifikace
    • Reference: 40096

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776244627

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1133928

      Fixing: Wall

      Series: 40095

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal White

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L0180

      IP: 44

      Power max.(W): 4

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 300lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      Total height: 80

      Length: 120

      Depth: 120

      Total diameter: 120

      Canopy diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 150

      Length individual box (MM): 150

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00225

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.47

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.35

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota40096_-_may-led-black-wall-ceiling-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL