Publikovat produkty
LOKE White wall lamp
LOKE White wall lamp
LOKE White wall lamp
LOKE White wall lamp

    LOKE White wall lamp

    White wall lamp with articulated arm and LED technology, 3W and warm light. The lighting source is 3W 3000K LED included. Made of aluminum and metal. Ideal for illuminating reading spaces in living rooms and bedrooms.
    Specifikace
    • Reference: 41019

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776084421

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1064348

      Fixing: Wall

      Series: 2077

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00056

      IP: 20

      Power max.(W): 3

      Power max. reader (W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: HIGH POWER LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 150lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 30°

      Total height: 320

      Length: 80

      Depth: 320

      Base diameter: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 24

      Individual box height (MM): 170

      Individual box width (MM): 38

      Length individual box (MM): 210

      Volume Box Ind. Trawl: 0.001357

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,365

      PCS: 480

      Net weight consolidated item: 0,286

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota41019_-_loke-led-white-wall-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL