Publikovat produkty
STAN 2L Black wall lamp
STAN 2L Black wall lamp
STAN 2L Black wall lamp
STAN 2L Black wall lamp

    STAN 2L Black wall lamp

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
    Black wall lamp made of aluminum and has a transparent polycarbonate diffuser. STAN is a series of indoor luminaires that provide uniform light.
    Specifikace
    • Reference: 43751

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776179721

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 4372

      IP: 20

      Power max.(W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 225

      Length: 60

      Depth: 72

      Total diameter: 60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 245

      Individual box width (MM): 75

      Length individual box (MM): 75

      Volume Box Ind. Trawl: 0.001378

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.545

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 0.41

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota43751_-_stan-black-wall-lamp-2l
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL