Publikovat produkty
DRIVER 3W

DRIVER 3W

Driver max.3W
Specifikace
  • Reference: 46060

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776460607

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Series: 1120

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 56

    Length: 39

    Depth: 20

    Type of dirver regulation: NO TIENE REGULACION

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 300

    Individual box height (MM): 20

    Individual box width (MM): 40

    Length individual box (MM): 56

    Volume Box Ind. Trawl: 4.5E-5

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.3

    PCS: 600

    Net weight consolidated item: 0.24

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota46060_-_DRIVER-3W
  • Skupina výrobkůINDOOR
  • Skupina produktůDRIVERS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Čistá hmotnost (kg)0.24
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení