Publikovat produkty
NESO Accessory outer corner
NESO Accessory outer corner
NESO Accessory outer corner

    NESO Accessory outer corner

    Accessory to change the plane of the NESO rail structure. Abroad.
    Specifikace
    • Reference: 5020211302

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776182042

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      IP: 20

      Voltage: 24V DC

      Total height: 123

      Length: 123

      Depth: 39

      Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

      Accessories included in the box: 2 x Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 95

      Individual box width (MM): 180

      Length individual box (MM): 195

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003335

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.595

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,40

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5020211302_-_neso-accessory-outer-corner
    • Skupina výrobkůArchitectural
    • Skupina produktůLinear Systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
    • Kód ETIMEG000030
    • Název ETIMAccessories for lighting
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 21
    • Název OmniClassAccessories for Lighting
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL