Publikovat produkty
SNAP White reading table lamp
SNAP White reading table lamp
SNAP White reading table lamp
SNAP White reading table lamp

    SNAP White reading table lamp

    SNAP is a contemporary multi-articulated lamp made of steel and with LED technology. This white study lamp will provide you with quality lighting for studying or reading.
    Specifikace
    • Reference: 57400

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776181106

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 5740

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 570

      Length: 150

      Depth: 573

      Base diameter: 150

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 450

      Individual box width (MM): 200

      Length individual box (MM): 250

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0225

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.85

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 2.33

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota57400_-_snap-white-reading-table-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stoly a židle
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Název UNSPSCTable lamp fixture
    • Kód UNSPSC39111510
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 47 23
    • Název OmniClassLamps
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL