Publikovat produkty
SNAP White wall lamp
SNAP White wall lamp
SNAP White wall lamp
SNAP White wall lamp

    SNAP White wall lamp

    Wall light version of the SNAP collection made of steel and with LED technology. This contemporary white wall light will provide you with quality lighting for studying or reading.
    Specifikace
    • Reference: 57402

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231757

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5740

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 140

      Length: 185

      Depth: 250

      Base diameter: 95

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 160

      Individual box width (MM): 190

      Length individual box (MM): 280

      Volume Box Ind. Trawl: 0.008512

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.73

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.5

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota57402_-_snap-white-wall-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL