Publikovat produkty
NESO SLIM Black LINE30 2700K

NESO SLIM Black LINE30 2700K

NESO SLIM LINE is a luminaire from the NESO SLIM family. It is integrated into the rail thanks to magnets. It measures 30cm.
Specifikace
  • Reference: 6010492702

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776361850

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 50101

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: III

    Power max (W): 6W

    Lumens max: 322lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 100°

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0207

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4.9

    Net weight consolidated item: 0,16

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6010492702_-_NESO-SLIM-Black-LINE30-2700K
  • Skupina výrobkůArchitectural
  • Skupina produktůLinear Systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Čistá hmotnost (kg)16
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Surface Mounted