Publikovat produkty
TEN White table lamp
TEN White table lamp
TEN White table lamp

    TEN White table lamp

    Adaptable white designer table luminaire created by Faro Team. Its simple and classic style fits both Nordic and contemporary environments. The prominence of the lamp falls on the light bulb.
    Specifikace
    • Reference: 62168

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776224339

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 6217

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 75

      Length: 90

      Depth: 90

      Total diameter: 60

      Base diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 30

      Individual box height (MM): 85

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 100

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00085

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.27

      PCS: 480

      Net weight consolidated item: 0.25

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota62168_-_ten-white-table-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stoly a židle
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Název UNSPSCTable lamp fixture
    • Kód UNSPSC39111510
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 47 23
    • Název OmniClassLamps
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL