Publikovat produkty
LANG Black pendant lamp
LANG Black pendant lamp
LANG Black pendant lamp

    LANG Black pendant lamp

    LANG is a black oval-shaped pendant light that leaves the bulb visible. It has a metallic body and is ideal for illuminating large dining rooms. Available in other colors.
    Specifikace
    • Reference: 62804

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776145511

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6282

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17426

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1650

      Length: 345

      Depth: 345

      Total diameter: 345

      Canopy diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 180

      Individual box width (MM): 390

      Length individual box (MM): 390

      Volume Box Ind. Trawl: 0.027378

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.99

      PCS: 36

      Net weight consolidated item: 0.891

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota62804_-_lang-black-pendant-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSUSPENSION
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL