Publikovat produkty
DANUBIO 575 Bronze wall lamp 18W
DANUBIO 575 Bronze wall lamp 18W
DANUBIO 575 Bronze wall lamp 18W

    DANUBIO 575 Bronze wall lamp 18W

    DANUBIO is a bronze wall light with LED technology made of metal. Due to its IP44 it is ideal for bathroom lighting. 18W version.
    Specifikace
    • Reference: 63605

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776229822

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1121789

      Fixing: Wall

      Series: 6360

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00177

      IP: 44

      Power max.(W): 18

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1080lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      Adjustable Color Temperature (K): 0

      CRI: >80

      Total height: 90

      Length: 575

      Depth: 80

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 635

      Individual box width (MM): 125

      Length individual box (MM): 125

      Volume Box Ind. Trawl: 0.009844

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.8

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 2.5

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota63605_-_danubio-bronze-wall-lamp-18w
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText