Publikovat produkty
ART Black pendant lamp
ART Black pendant lamp
ART Black pendant lamp

    ART Black pendant lamp

    3.7 z 5 hvězdiček3.7(6 recenze)
    ART is a black pendant lamp holder for indoor lighting. This decorative lamp holder is an ideal way to illuminate environments with a modern style.
    Specifikace
    • Reference: 65134

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169050

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 64130

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17425

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2090

      Length: 110

      Depth: 110

      Canopy diameter: 110

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 24

      Individual box height (MM): 120

      Individual box width (MM): 120

      Length individual box (MM): 120

      Volume Box Ind. Trawl: 0.001728

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.52

      PCS: 384

      Net weight consolidated item: 0.45

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota65134_-_art-black-pendant-lamp
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůSUSPENSION
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText