Publikovat produkty
FOC 520 Dark grey projector with spike
FOC 520 Dark grey projector with spike
FOC 520 Dark grey projector with spike

    FOC 520 Dark grey projector with spike

    FOC 520 is an LED stake for outdoor lighting. This luminaire is adjustable. It is ideal for illuminating gardens and terraces, focusing the light where it interests you most. This luminaire has IP65 which gives it high protection against rain and solid bodies.
    Specifikace
    • Reference: 70159

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144439

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1078308

      Fixing: Floor

      Series: 7017

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00099

      IP: 65

      Power max.(W): 16

      Hertz: 50Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 800lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: >5 SDCM

      Opening degrees: 36°

      Total height: 780

      Length: 100

      Depth: 130

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 500

      Individual box width (MM): 95

      Length individual box (MM): 140

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00665

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.46

      PCS: 144

      Net weight consolidated item: 1.241

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota70159_-_foc-52-led-dark-grey-projector-with-spike
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391116
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL