Publikovat produkty
TWIST 300 Dark grey post lamp
TWIST 300 Dark grey post lamp
TWIST 300 Dark grey post lamp

    TWIST 300 Dark grey post lamp

    TWIST 300 is an outdoor lighting series designed by Estudi Ribaudí. This wall lamp has a lattice body that plays with light and shadow, perfect for lighting terraces or gardens.
    Specifikace
    • Reference: 71286

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776167377

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1141920

      Fixing: Post

      Series: 7122

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00193

      IP: 65

      Power max.(W): 10

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 500lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 300

      Length: 145

      Depth: 145

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 310

      Individual box width (MM): 150

      Length individual box (MM): 150

      Volume Box Ind. Trawl: 0.006975

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.82

      PCS: 90

      Net weight consolidated item: 1.67

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota71286_-_twist-led-dark-grey-post-lamp
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391116
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL