Publikovat produkty
SAIGON OUT T70 Grey/brown spike
SAIGON OUT T70 Grey/brown spike
SAIGON OUT T70 Grey/brown spike

    SAIGON OUT T70 Grey/brown spike

    SAIGON is a collection of designer lamps by Nahtrang for outdoor lighting. It is characterized by simplicity and pure forms. This is the 1m brown T70 display stake. The screen is made of textilene, a high-quality material that resists temperature changes very well.
    Specifikace
    • Reference: 71575P-06

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776236509

      Tariff Item: 94059190

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 7158

      Screen material: Textilene

      Diffusor material: PEMD

      Screen finish: Brown

      Diffuser finish: Opal

      Blade finish: Brown

      IP: 44

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1370

      Length: 670

      Depth: 670

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,180861

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,25

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 3,75

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota71575P-06_-_saigon-grey-brown-spike-1m-t70
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391116
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL