Publikovat produkty
SURAT Dark grey beacon
SURAT Dark grey beacon
SURAT Dark grey beacon

    SURAT Dark grey beacon

    Modern beacon for terrace and garden made of injected aluminum with translucent glass diffuser.
    Specifikace
    • Reference: 72310

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776005143

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Post

      Series: 1345

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      IP: 54

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 230

      Length: 190

      Depth: 190

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 210

      Individual box width (MM): 210

      Length individual box (MM): 273

      Volume Box Ind. Trawl: 0.012039

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.7

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 2.322

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota72310_-_surat-dark-grey-beacon
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391116
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL