Publikovat produkty
WOOD Dark grey wall lamp
WOOD Dark grey wall lamp
WOOD Dark grey wall lamp

    WOOD Dark grey wall lamp

    WOOD is an LED wall luminaire for outdoor lighting with modern lines, made of metal and with a polycarbonate diffuser. The lighting source is SMD LED 10W 3000K 600Lm CRI>80. The wall light projects a beam of light at the bottom that provides decorative as well as functional lighting. It can be oriented once installed.
    Specifikace
    • Reference: 74455

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776182707

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1108926

      Fixing: Wall

      Series: 7446

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00161

      IP: 54

      Power max.(W): 11

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 95°

      Total height: 204

      Length: 130

      Depth: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 148

      Individual box width (MM): 145

      Length individual box (MM): 145

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003112

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.85

      PCS: 288

      Net weight consolidated item: 0.66

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota74455_-_wood-led-dark-grey-wall-lamp
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391116
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL