Publikovat produkty
RUSH 3700 Dark grey pole lamp 2700K 180
RUSH 3700 Dark grey pole lamp 2700K 180
RUSH 3700 Dark grey pole lamp 2700K 180

    RUSH 3700 Dark grey pole lamp 2700K 180

    RUSH 3700 is a collection of technical lighting for outdoors. The entire collection is made of aluminum and transparent polycarbonate, has a shock resistance of IK10 and has IP65, which gives it high protection against rain and solid bodies. This 3.7m street lamp is ideal for lighting gardens or parks. The 180 option allows asymmetrical lighting.
    Specifikace
    • Reference: 750302

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776228306

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 874665

      Fixing: Floor

      Series: 7501

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: DMS12CD27W

      IP: 65

      IK: 10

      Power max.(W): 38

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 1050mA CC

      Lumens max: 3726lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Opening degrees: 180°

      Sea Sied Suitable: 0

      Total height: 3700

      Length: 160

      Depth: 160

      Total diameter: 160

      Type of dirver regulation: NO TIENE REGULACION

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 195

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 195

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005324

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 18,74

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota750302_-_rush-dark-grey-pole-lamp-3-7m-2700k-180-ordm
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391116
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL