Publikovat produkty
FR 98/48 98mm EI90 58dB 3400mm SW
FR 98/48 98mm EI90 58dB 3400mm SW
    Fermacell
    Archivovány

    FR 98/48 98mm EI90 58dB 3400mm SW

    fermacell Powerpanel H2O je cementem pojena lehká betonová deska se sendvičovou strukturou. Pod krycími vrstvami je oboustranná výztužná mřížka z alkalicky rezistentní sklovláknité tkaniny. Deska nabízí řadu výhod u stěnových a stropních konstrukci s vysokým zatížením vlhkosti. Oblasti použití - stěny a stropy v interiérech: - domácí vlhké prostory (koupelny, sprchy) -veřejné prostory (bazény, sanitární prostory, wellness zařízeni) - průmyslové prostory (mlékárny, pivovary, zavodni kuchyně) Exteriérové použití -podhledy -předsazené odvětrávané fasády Výhody: - Předurčené pro vlhké prostory - Extrémně stabilní a lehké - Lehké zpracování - Jednoduché připevnění - Hospodárná lepená spára - Plošné tmelení Pro dotazy týkající se aplikace, obraťte se na technickou podporu FERMACELL.
    Specifikace
    • Stavebnictví - celková tloušťka d =98 mm 12,5 mm fermacell Powerpanel H2O 12,5 mm fermacell Sádrovláknité produkty 48 mm nosná konstrukce (UW-CW) 48/50 mm CW profily 0,6 mm - EN 14195, max.400 mm osová vzdálenost 50 mm izolace - kamenná vlna - obj. hmotnost ≥ 30 kg/cbm 12,5 mm fermacell Sádrovláknité produkty 12,5 mm fermacell Powerpanel H2O Technické parametry: Požární odolnost: 90 zápis Vzduchová neprůzvučnost: Rw,R = 58 dB Maximální výška stěny bez požadavků na požární ochranu: h =NPD Maximální výška stěny s požadavky na protipožární ochranu: h = 3400 mm Plošná hmotnost: 60 kg/qm Evropské technické schváleni ETA-07/0087 povoluje použiti desek Powerpanel H2O pro nenosné vnitřní dělicí stěny, pro opláštění stavebních prvků v interiéru a exteriéru, jako nosnou desku omítky pro fasády a zavěšené stropní konstrukce. Desky Powerpanel H2O mají Evropské technické schváleni a jsou označovány značkou CE. FERMACELL Powerpanel H2O jsou k dispozici v různých rozměrech a provedení hran. Podrobnější detaily a informace lze nalézt v přehledu výrobků BIMobject na "02 fermacell Cement Bonded Boards (CBB)".
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota18-98mm-90min-58dB-3400mm-SW-FR
    • Skupina výrobkůFermacell CBB Wall Solutions
    • Skupina produktůCBB Partition walls on steel walls with insulation
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-04
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)98
    Související
    • Hlavní materiálVláknocement
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)60
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCWallboard
    • Kód UNSPSC30161501
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Popis Uniclass 2015Framed partition systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Číslo OmniClass23-15 11 11
    • Název OmniClassFixed Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions