Publikovat produkty
FIBRANxps 400-L
FIBRAN

FIBRANxps 400-L

FIBRANxps 400-L, is a thermal insulation board made of extruded polystyrene, having a smooth surface and edges in the shape of letter “L” to prevent the formation of thermal bridges. FIBRANxps, as a permanently effective thermal insulation solution, is used widely in building and industrial applications. The advantages of FIBRANxps thermal insulation are its high compressive strength and the closed structure of its cells, which enhances its water resistance properties and permits its use in wet environments. Products with rough and open surface structure are excellent substrates for rendering applications.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota400-L
  • Skupina výrobkůFIBRANxps
  • Skupina produktůFloors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)1250
Související
  • Hlavní materiálPolystyren extrudovaný
  • Vedlejší materiálPolystyren extrudovaný
  • Navrženo vŘecko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)3.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCInsulation
  • Kód UNSPSC3014