Publikovat produkty
Plaster paint, surface and noble plaster
Plaster paint, surface and noble plaster

    Plaster paint, surface and noble plaster

    Facade paint and surface plaster are products used as the final outer layer of rendered facades. The facade paint preserves the existing structure in the plaster and leaves a durable and protective surface layer. The surface plaster is cement- and lime based, with sand in different fractions. Noble plaster is a refined nonorganic product that is used as the final outer layer. The plaster makes sure that an aesthetically pleasing rendered facades are obtained. At total of 70 different colors are possible to download in jpg-format. In each of the color file, the unique product number and NCS-code is given, no attempt to try to mimic the surface structure of the plaster is made.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPlaster_paint_surface_noble_plaster
    • Skupina výrobkůPlaster paint
    • Skupina produktůPlaster paint, surface and noble plaster
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-02-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOmítka
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód ETIMEC000611
    • Název ETIMQuick drying cement/plaster
    • Název UNSPSCPlasters
    • Kód UNSPSC301117
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_64
    • Popis Uniclass 2015Plasters and renders
    • Kód CSI MasterFormat 201409 24 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Cement Plastering
    • Číslo OmniClass23-13 37 19
    • Název OmniClassExterior Plasters
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes