Publikovat produkty
Prefabricated reinforced beam 100- Inner wall

Prefabricated reinforced beam 100- Inner wall

Non-insulated prefabricated reinforced beam made of light aggregated concrete. Three different lengths are available, 1495, 2395 and 2795 mm.
The beams are customized to fit the system Inner wall block.

Specifikace
  • Vikt: 28 kg/m
    Övrig information: se Murblock Innervägg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaprefabricated-reinforced-beam-100-inner-wall
  • Skupina výrobkůBlocks and Bricks
  • Skupina produktůNon-insulated prefabricated reinforced beam
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-06-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)198
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Vedlejší materiálBeton
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Trámy

Dostupnost regionu

Evropa
Norsko
Švédsko