Publikovat produkty
Finnfoam board exterior wall, thermal insulation
Finnfoam

Finnfoam board exterior wall, thermal insulation

Finnfoam is an exceptionally diverse thermal insulation material. The same, regular insulation boards are suitable for numerous applications and purposes – from ground frost protection to foundations, sub-floors, roofs, walls, etc.
  • Normal board 600x2,500 mm = 1.50 m2
  • Renovation board:600x2,600 mm = 1.56 m2
  • Special lengths available upon order.
  • Useful dimensions of half-interfitting boards: 585x2,485 mm = 1.45 m
  • Thickness options: 20 mm–120 mm
  • Fire classification: F
  • Material: Extrusion-compressed polystrene
  • Cell structure: Closed, does not absorb water
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUS04
  • Skupina výrobkůFinnfoam
  • Skupina produktůInsulation
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-06-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPěnový materiál
  • Vedlejší materiálIzolace
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCStavební element proxy
  • Název UNSPSCInsulation
  • Kód UNSPSC3014