Publikovat produkty
System Cable Tube ML
System Cable Tube ML

    System Cable Tube ML

    Cable Tube ML consists of a half-shell with a fully bonded lining made of intumescent fire protection fabric on the inside. The half-shells are used for fire protection sealing underneath system floors.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasystem-cable-tube-ml
    • Skupina výrobkůSmall penetration seal
    • Skupina produktůCable penetration seal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární uzávěry
    • Kód ETIMEG000056
    • Název ETIMFire protection systems
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Popis Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping
    • Číslo OmniClass23-13 25 13 11
    • Název OmniClassPenetrations Firestopping

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo