Publikovat produkty
Agorafocus on base - Central floor standing fireplace
Agorafocus on base - Central floor standing fireplace

    Agorafocus on base - Central floor standing fireplace

    In ancient Greece, the agora was a public gathering place — a point of convergence where people would come together. It is therefore a particularly fitting name for this fireplace, designed to offer a panoramic view of the flames. 

    The Agorafocus wood-burning fireplace is Ecodesign certified and delivers excellent energy and environmental performance. Compact in size, it integrates easily into all types of interiors, whether suspended from the ceiling, wall-mounted or set on a base.

    Specifikace
      • Wood‑burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Also available as a freestanding version
      • Weight of the flue : 16kg / m
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaagorafocus-on-base-central-designer-fireplace
    • Skupina výrobkůCentral designer fireplace
    • Skupina produktůBase-mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)680
    • Šířka (mm)630
    • Hloubka (mm)630
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)52
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Popis Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Kód CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie