Publikovat produkty
Curvifocus - base-mounted central fireplace
Curvifocus - base-mounted central fireplace

    Curvifocus - base-mounted central fireplace

    With its large curved glass panel, the Curvifocus is the world’s first concave fireplace. Its unique shape offers a panoramic view of the fire.

    Fuelled with gas, the Curvifocus features a sealed combustion system ideally suited to low-energy homes. It offers authentic flames enhanced by ceramic logs for an even more realistic fire experience. The fire ignites and adjusts easily via remote control. Compatible with mains gas, butane or propane cylinders, it can also operate using biogas supplied by energy providers.

    Specifikace
      • Gas fireplace
      • Paint: matte black
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacurvifocus-base-mounted-designer-fireplace
    • Skupina výrobkůCentral designer fireplace
    • Skupina produktůBase-mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1797
    • Šířka (mm)1194
    • Hloubka (mm)430
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)128
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Kód ETIMEC011719
    • Název ETIMGas hearth / gas fire
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Popis Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Kód CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Číslo OmniClass23-19 17 15
    • Název OmniClassGas Fireplace

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie