Publikovat produkty
Magnifocus - Wall-mounted fireplace
Magnifocus - Wall-mounted fireplace

    Magnifocus - Wall-mounted fireplace

    A monolith of waxed steel with visible welds, the Magnifocus is cut through by a tear drawn by Dominique Imbert. Each opening reveals the fire and makes every piece a unique sculpture.

    Specifikace
      • Wood‑burning fireplace
      • Waxed raw steel finish
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamagnifocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • Skupina výrobkůWall-mounted designer fireplace
    • Skupina produktůBase-mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3000
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)200
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Popis Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Kód CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika Oceánie