Publikovat produkty
Slimfocus on base - Central designer fireplace
Slimfocus on base - Central designer fireplace

    Slimfocus on base - Central designer fireplace

    Minimalist in design, the Slimfocus represents the purest expression of fire. It embodies a radical vision of simplicity, reduced to its very essence. The Slimfocus stands out for its remarkably compact form.

    The Slimfocus gas fireplace allows flame intensity to be adjusted by remote control for gentle, controlled heat. Compatible with mains gas, butane or propane cylinders, it can also operate using biogas. The gas supply is integrated through the base.

    Specifikace
      • Wood or gas burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Available with single‑ or double‑flue
      • Paint: matte black
      • Also offered as suspended wood or wall‑mounted wood versions
      • Weight of the flue: 35kg / m
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaslimfocus-on-base-central-designer-fireplace
    • Skupina výrobkůCentral designer fireplace
    • Skupina produktůBase-mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2180
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)107
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Kód ETIMEC011719
    • Název ETIMGas hearth / gas fire
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Popis Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Kód CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Číslo OmniClass23-19 17 15
    • Název OmniClassGas Fireplace

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie